Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 12m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG noir - 3m
 
TEFLON-JB 5x0,35 schwarz 1,5m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 3.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
Répartiteur M12, avec connecteur 12 pôles, répartiteur 8 voies, 4
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 3 pôles
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC
 
Rallonge Y M12 - 2xM8, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), 2xM8 femmelle coudé
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 0,4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi