Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 2,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
620 PUR 3x0.25 bk UL/CSA 8.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 6m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 9.0 m
 
Files PP 12x0,14 - 2m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 2,0m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 55.0
 
Câble PUR-OB 12x0,14 noir - 1,0m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Rallonge M12-MSUB, Connecteur EV B-10mm, Led jaune, Antiparasitage par
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 17,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 5,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
PUR-OB 4x0,34 schw roboter+schleppk. 15m
 
PUR-OB 12x0,14 schwarz UL,CSA+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi