Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,34 jaune UL, CSA 5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 3.5m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
Câble PUR 5x0.34 noir UL/CSA - 1,5m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 3.0
 
32 sorties TOR pour FESTO MPA-L
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 2,5m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL/CSA 5m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 droit
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
635 PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 0.75
 
PUR 3x2x0,25 geschirmt violett 1,5m B-Code
 
5.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi