Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Pour boitier fixe, INOX1.4301 (V2A)
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 50.0 m
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
2x2x0,34 blindé vert UL 30m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 1m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 2m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé chaine porte câble vert UL/CSA - 0,2m
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 3m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 30m
 
En aluminium nickelé
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 6.9 m
 
coudé, 4 pôles {NC et NO}, câble PVC-OB jaune 4x0,34 mm², 0.6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 22.0
 
 
Spezifikation: 6FX5002-5CG01-1CA0
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
 
* HT, plus frais d’envoi