Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 4m
 
 
5.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 8 pôles
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.75 gr 0,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 8 pôles, câble
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3.7
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 noir 3m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi