Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,0m
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 6m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
3 pôles {NC}, câble PUR gris 3 X 0,25 mm², 2 m
 
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1AH5
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.2
 
Cordon M12 avec sortie fils, connecteur M12 femelle droit,
 
4), PVC-OB Noir 4x0,34mm², 50,0m
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 15m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 18m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP-Litze 12x0,14 0,5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 10m
 
câble PVC 4 X 0,34 mm², gris, 4 m, INOX V4A
 
5m PUR/PVC 4x0,34/3x0,75
 
PUR 3x0,25 gr UL,CSA+schleppk. 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 0,8m
 
Fils TPE 4x0,25 - 0,2m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 200m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR 4x2xAWG26 blindée vert UL/CSA Longueur 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA 6,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 15m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 80m
 
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi