Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 8m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,8m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
MVP12V-ON9F-NPGH
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
Eingang 24VDC
 
PUR-OB 3x0,34 grau 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 blindé gris UL/CSA - 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3m
 
PUR 2x2x0,355 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 24m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
câble PVC 4x0.34 mm², blindé, gris, UL/CSA, 10 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
 
* HT, plus frais d’envoi