Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 7m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
Câble PUR blindé 4x2,5mm² + 2x1,5mm² orange, UL/CSA - 10m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 70m
 
KDP/R KGM
 
Câble croisé, gris, PUR, longueur 1.2 mètres
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.5m
 
Câble PUR 5x0.34 noir UL/CSA - 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi