Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 8x0.34+3x0.75 gesch. gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 8x0,25 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 6m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 4x0.75 geschirmt sw 400m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 10m
 
Câble robotique jaune 4 x 0,34, 10m
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit, sans Led, M12 femelle
 
PP-Litze 5x0,34 0,35m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.5 m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
 
* HT, plus frais d’envoi