Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1,1m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 4m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 40m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 2.4m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0,6m
 
805 PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 0.5
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR/PVC-OB Noir 5x0,34mm², 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 10m
 
3.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
Universaleinsatz 2-fach mit GFCI 15A,
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 12,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 30 mètres
 
 
* HT, plus frais d’envoi