Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x2.5 sw 3m / PUR 4x2.5 sw 2m
 
PUR 4x2.5 sw 2m / PUR 4x2.5 sw 2m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 11m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 16m
 
5.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
câble PUR 2x0.75 mm², noir, 3 m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,4m
 
201 PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 8.5
 
Cordon Y M12-M8, M12 mâle droit 4 pôles, Sans led, 2 x M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 8x0.25 ge schleppk. 3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 12,5m
 
Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR UL/CSA Noir
 
(1-3-4), Câble PUR-PVC Jaune 3x0,34mm², 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 0,6m
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 25m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 0.7m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3,4m
 
 
* HT, plus frais d’envoi