Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 7m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 16m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 30m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 0,3m
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 7,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
Câble PUR 4x1.5 noir UL/CSA - 10m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,8m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3,0m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr 0,7m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 9m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, femelle M12 codé B coudé, adapté
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 0,6m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 34m
 
Câble PUR-OB, 1x4x0,15, vert, UL/CSA - 10m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 7,5m
 
(1-2-3-4), Câble PVC Noir 4x0,34mm², 4m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL/CSA - 30m
 
4x0.25 mm² 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 0,9m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,4m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi