Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 50m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,35m
 
1x prise (BRESIL)
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 7,5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 3m
 
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,9m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 8,5m
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA 13m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 2m
 
Avec neutre, 1 étage, 500 VAC, 18 A, avec forte atténuation
 
640 PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 5.0
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.2
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 17,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi