Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF
 
PP 4x0.34 bl 3m
 
3.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 300m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 100m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PP 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 5m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 7,5m
 
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x0,25mm² noir, UL/CSA
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 55.0 m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 20m
 
Câble PUR 4x0,34 noir UL/CSA - 1,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1,9m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 0.35 m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 4,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi