Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
2 pièces
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 6,0m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 6m
 
3.0m PUR 4*0,34+2*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 4m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,25m
 
PVC 8x0.25 gr 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP-Litze 5x0,34 0,35m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi