Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2,3m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 0,6m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
5 pôles PUR-JBZ 5x1,0 gris 8A 300V AC IP67, 6m
 
Rahmen metall 2-fach silber, (4000-68223-0000000)
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
 
15.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M25
 
Avec levier de verrouillage simple
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 110 V
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi