Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 0,3m
 
droit, 4 pôles {NC}, câble PUR-PVC noir 4x0,25mm², 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 6.0 m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble TPE 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 9m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur pour électrovanne MSUD, Forme A /18mm, noir, 110 V AC/DC
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 9,4 mm, noir, 110 V
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 7m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 3,9m
 
 
* HT, plus frais d’envoi