Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TEFLON-JB 5x0,35 schwarz 1,0m
 
PUR-OB
 
Câble PUR-JB 5x0,34 noir 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 7,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 25m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 5x0.5 gr schleppk. 20m
 
3.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
Connecteur M12 sortief fils, M12 mâle droit, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,85m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 7,5m
 
10xM8, 3 pôles
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi