Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.9
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 10m
 
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 15m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 21m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi