Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles
 
Câble PUR-OB 5x0,34 jaune UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 6,5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 0,3m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M32
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 25m
 
5.0m PUR / PVC 4*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
sans LED
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 22m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi