Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR noir 5x1,5mm², UL/CSA, compatible chaîne porte-câbles
 
626 PUR 3x0.75 bk UL/CSA 20.0
 
Spécification 6FX8002-2DC10-1AJ0
 
PUR-OB 8x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 20m
 
 
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 75m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit 24 V AC/DC 4 A, 2 LED
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 15,0m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 2,0m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 1m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi