Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
2x Datenauschnitt
 
TPE 4x2xAWG26 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 35.0 m
 
AKROMIDB3F/ULTRAMIDA3K
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
{NC}, Câble PUR robotique Jaune 3x0,25 mm², 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 5.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 6m
 
640 PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 1.5
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 10,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC 2x2xAWG22 blindé vert - 3.0m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 7.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 0,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
noir, 5, PVC-JB Noir 5x0,34mm², 20,0m, PE pontée
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 4,7m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle coudé, 3 pôles
 
PUR-OB 3x0,34 grau 5m
 
Rallonge M8-M8, M8 mâle coudé, Sans Led, M8 femelle droit, 3 pôles
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 22m
 
Avec séparation de potentiels
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi