Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 grau 5,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1,5m
 
Fils PVC 6x2,5mm² - 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, CI, 380 V
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 5m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 2.0 m
 
25.0m PUR / PVC 16*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi