Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
MSDD, interface pour face avant - IP 64, 1*9p femelle, 1 BNC, 1 RJ45,
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 noir UL/CSA 0,6m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, Sans led, 3 pôles (1-3-4)
 
 
PP 4x0.34 bl 5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.75 gr 0.3m
 
Eingang 24VDC
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 10m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle droit, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 6m
 
PVC 3x0.75 ge 5m
 
PE-X Litzen 4x2,5 UL 1m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi