Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4-polig PCB Pin
 
câble PVC 4x0.34 mm², blindé, gris, UL/CSA, 5 m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB geschirmt grau 15m
 
Adaptateur M12 pour diagnostic, M12 mâle - M12 femelle, 4 pôles - pins
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris UL/CSA - 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0,3m
 
 
PUR 8x0.25 gr schleppk. 10m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 10m
 
335 PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 4.0
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi