Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, PVC
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 8m
 
Avec levier de verrouillage double
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 2m
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 11.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, 3 pôles,
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 3m
 
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs, câble PUR/PVC
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 28m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi