Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 1.7m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
femelle coudée, bague inox V4A, câble PVC-OB 4x0.34
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 7.0 m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 35m
Cet article ne peut être commandé.
 
631 PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag 13.0
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
AI Multi Temp., M12, gerade
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
840 PUR 1x2xAWG24 shielded vt 1.6
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
connecteur M12 femelle coudé, blindé, câble PUR 8x0.25,
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 10.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi