Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 25m
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 20m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 0,50m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 3m
 
Capot pour répartiteur MVM8-U, avec commun différent, longueur 3 m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 3.0m
 
Rallonge M8 mâle -M12 femelle, mâle droit M8, sans LED, femelle droit
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 2,5m
 
PVC-OB 4x0,25 yellow 2m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 45m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 25m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD, Forme A / 18mm, noir, 110 V AC/DC
 
PUR 3x0.34 gy UL/ CSA+drag 4.5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m
 
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 0,3m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 1m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 1m50
 
PUR-JB 5x0,34 grau 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC gris, 16x0.34/3x0,75 - longueur 5,0 m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi