Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 45m
 
PVC 3x0.75 sw 2,5m
 
2m PUR-Leitung 8x0,25/2x0,5
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4,2m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 13.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 0,6m
 
Câble PUR 16x0.5mm²+3x1mm² gris UL/CSA - 3m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,5m
 
15.0m PUR/PVC 5x1,0 grau
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3,8m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
Câble PVC-OB 3x0,25 jaune 2m
 
MVC8-VHE15.0 Steckbare Haube
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 35m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1,65m
 
 
* HT, plus frais d’envoi