Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PP 3x0.34 bl 7,5m
 
4 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 25m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 1,2m
 
PUR 8x0,25 geschirmt gr 0,3m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 3m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 25m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, sans led, 3 pôles (1-3-4)
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt 30.0m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
10.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 3m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi