Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 20m
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 0,6m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1.8m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 11m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.7m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 30m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Sans Led, 4 pôles (1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Gris 4x0,34mm², 10m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 3,5m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {sans
 
PUR-OB 3x0,25 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 55m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
Cordon M12 avec sortie fils, connecteur M12 femelle droit,
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 11 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 25m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 8,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
Connecteur pour EV sortie fils, Forme C-9,4mm, Noir, 24 V AC/DC, LED
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 3m
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,6m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi