Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, Câble PUR
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PVC 3 X 0,75 mm²,
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 13m
 
4-polig PCB Pin
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 15m
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,8m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 12 pôles, répartiteur 6 voies, 4
 
TEFLON-JB 5x0,35 schwarz 0,6m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0,3m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi