Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz 7,5m
 
PUR 8x0.25 gr schleppk. 22m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
câbles PUR-OB 2x2x0.34 type C blindé 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 12m
 
Spezifikation: 6FX8002-2AD04-1BF0
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 6
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 3,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m
 
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 30m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 7.5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 0.4
 
 
* HT, plus frais d’envoi