Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
5.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC-JB 5x0,34 grau 30m
 
1000V, 40A
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 55m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 7,5m
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 2,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 10m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
ohne Pot-Tr. 15m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
Accessoire, socle encliquetable pour rail DIN
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 20m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 11m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 9m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi