Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 20m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 16m
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 5.0m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3m
 
Câble 5.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
RADOX EM 104 4x0,5 sw 5m
 
5.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi