Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,8m
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 noir UL/CSA + chaine porte câble 1m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 3m
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 0,3m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 50m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 2,5m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
 
* HT, plus frais d’envoi