Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
Connecteur MQ12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 40m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 34m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/ 2.5
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.0 m
 
M12, 3 pôles {NC}, câble PUR-PVC 3 X 0,25 mm² noir, 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,0m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 13,6m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/ 15.0 m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 7.5m
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 70m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,25m
 
PVC | 16 x 0,75 + 2 x 1,5 mm² | sw | UV-beständig | 7,5 m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
100 pièces
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 3.0m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi