Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,75 schwarz UL, CSA 0,6m
 
Connecteur débrochable M12 mâle coudé, sans LED, 3 pôles
 
PVC 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA 2m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 16.0 m
 
Distance entre les connecteurs 200mm
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 25m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 5m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV B-10mm, Led jaune, Antiparasitage par
 
Connecteur M23 avec sortie fils, 12 pôles, femelle droit,
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 3,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 20m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 32m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 15m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 12 pôles, répartiteur 4 voies, 4
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/ 7.5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi