Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 7,5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 10m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 4.0 m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 20m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 0.3
 
 
* HT, plus frais d’envoi