Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JB 5x0,34 blindé gris 10m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 0,15m
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
PUR-OB 4x0,34 grau roboter+schleppk. 2,5m
 
Câble PUR 1x4xAWG 22/7 blindé vert UL/CSA - 200m
 
PUR-OB 1x4x0,155 (AWG26) blindé vert UL, CSA 100m
 
PUR-JBZ 5x1,0 gris 25,0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi