Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 4x0.34 noir UL/CSA - 300m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 1m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 3m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA 15m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1,2m
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 gris - 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 300m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 35m
 
Câble PUR UL CSA 3x0,34 noir - 5m
 
Répartiteur MVP12 sans séparation de commun, sans capot, 8 voies, 4
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,6m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 17,5m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+robo 7.0m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 4m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.0
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 12,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 12m
 
 
* HT, plus frais d’envoi