Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 20m
 
PUR-OB 4*0,75mm² schwarz 2.0 m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2,2m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 4m
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi