Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
Module-relais, SNR 8 voies 24V
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 0,16m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 2x0,5 grau 6m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/9,4
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
PVC 3x0.14 gr 0,2m
 
Câble blindé PVC 4x0.34mm² noir UL/CSA 500m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 9m
 
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 8 pôles, câble
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1m
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.1
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 15m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
Connecteur pour EV sortie fils, Forme B-11mm, Noir, 24 V AC/DC, LED
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0,6m
 
613 PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6.0
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi