Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 5.0 m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0,3m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 10m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 4m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
623 PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0.6
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC-OB 3x0,34 blindé noir UL/CSA - 5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 6m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 13m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
8 ports Gigabit, 4 ports PoE, IP20, boitier métallique
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
Cet article ne peut être commandé.
 
droit, 4, PUR-OB noir 4x0,75,6.0 m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi