Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41617, 250 V
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0 UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,25 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1,2m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 5m
 
 
PUR 5x0.34 gr 10m
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 14.0 m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 7m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 1,2m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi