Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 3.5
 
Câble PVC-OB 8x0,25mm² gris 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1m
 
PP 4x0.34 bl 10m
 
câble PUR/PVC noir 4x0.25 mm², 1 m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 0,3m
 
pièce pour MSDD, prise UTE avec LED, 230VAC, 16A, Française
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Connecteur d'EV double, Forme A/18mm, noir, 24VAC/DC, led jaune +
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 4 bit
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir, UL - 2m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3.5 m
 
PUR-OB 12x0,14 geschirmt sw UL,CSA+schleppk. 30m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi