Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3polig, MSAL0-AF-R MOSA 0,5-1,0mm²
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 15m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/9,4
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 pôles
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 4,5m
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 1,5m
 
PVC 8x0.25 geschimt gr UL/CSA 10m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 4m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 3m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi