Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,25 sw UL,CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 11m
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 25m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 90.0 m
 
PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6,2m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 1m
 
Câble PVC-OB 12*0,14mm² blindé noir - 1.5 m
 
4-polig
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
antiparasite Zener,24VAC/DC,câble PUR-JZ 3x0,75 noir UL, CSA 2m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 2.5
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 4m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi