Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen PP 5x0.34 1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 grau 0,15m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 5m
 
Câble 3.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,25 grau 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans LED, M12 femelle droit, 5 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi