Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 20m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3,3m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0.75m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 10m
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 16.0
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 3m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 11m
 
FEP-JB sw 3m
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit, sans Led, M12 femelle
 
 
* HT, plus frais d’envoi